Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2304-2GC-2SFP - 2702653

Managed Switch 2000, 4 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, 2 Kombo portlar 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portlar 100/1000 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, PROFINET uygunluğu, B sınıfı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun
  • FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
  • Konfigürasyon hafızası
  • RSTP
  • DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
  • VLANs
  • MRP (istemci ve master)
  • Web tabanlı yönetim, SNMP
  • İnce tasarım
  • -40 °C ... +70 °C Ortam sıcaklığı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702653
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 407 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626259994
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 451,100 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat