Bus modülü - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Bus modülü, CANopen®, MINI COMBICON, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s / 2 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, ağ konnektörü, Inline konnektör ve markalama alanı dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bus modülü CANopen® ağında kullanım için tasarlanmıştır ve Inline I/O sistemine bağlantı sağlar.
Bus modülüne 63 Inline cihazı bağlanabilir.
Karşılık gelen EDS dosyası Inline istasyonunu programlama sistemine entegre etmek için kullanılır.
Bu dosya phoenixcontact.net/products adresinden indirilebilir.

Avantajlarınız

  • CANopen® ağ içerisinde otomatik baud hızı algılaması
  • Bir hata durumunda davranış için programlanabilir modlar
  • Acil durum mesajları
  • Entegre sonlandırma direnci DIP anahtar üzerinden açılabilir veya kapatılabilir
  • Eşzamanlı olarak iki SDO serverını destekler
  • Tetikleme modları: olay, zamanlayıcı, uzaktan talep
  • Node guarding ve life guarding
  • Heartbeat
  • CANopen® bağlantısı 5-kut. MINI COMBICON konnektör ile
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702635
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 130 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626357546
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 169,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat