Router - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

Endüstriyel 3G router, Avrupa versiyonu, 2G GPRS/EDGE'e düşme kapasiteli, 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, SMA-F anten soketi, SMS ve e-mail iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Endüstriyel 3G mobil router (UMTS/HSPA)
  • 2G'ye (GPRS/EDGE) düşme kapasiteli
  • Mobil şebeke üzerinden ağları bağlamak için sanal atanmış hat
  • IPsec ve OpenVPN
  • Aynı anda maks. üç VPN tüneli
  • Çağrı veya SMS ile VPN uzak başlatma
  • Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
  • - NAT tablosu
  • Iki anahtarlamalı giriş ve bir anahtarlamalı çıkış
  • Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
  • Iki lokal Ethernet bağlantısı
  • Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
  • Entegre kayıt defteri
  • Bağlantı izleme
  • Geniş sıcaklık aralığı, -40°C ... +70°C
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702529
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 365 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626211992
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 232,800 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat