Kuplaj röleleri - PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702524

SIL 3 yüksek ve düşük yük uygulamaları için kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 1 etkinleştirme akım yolu, 1 onaylama akım yolu, güvenli durumu kapalı uygulamalar, test darbe filtresi, sabit vidalı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • EN 50205'e göre zorla yönlendirilen kontaklar
  • IEC 61508'e göre kolay kanıt testi
  • Muhafaza genişliği yalnızca 6,8 mm
  • Kontrolör test palslarının filtrelenmesi sayesinde uzun hizmet ömrü
  • 1 kumanda devresi, 1 diyagnostik akım yolu
  • Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702524
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 282 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626280240
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 143,900 g
Gümrük tarife numarası 85364900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat