yeni

Kuplaj röleleri - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - 2702522

SIL 3 F&G uygulamaları için elektrik izolasyonu ve güç adaptasyonu için kuplaj rölesi, açık devre ve kısa devre için Kapalı ve Açık durumda düşük talep, yük teşhisi, 1 kumanda devresi, test darbe filtresi, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 17.5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SIL 3'e kadar düşük gereksinimli uygulamalar için uygun (IEC 61508, IEC 61511 ve EN 50156'ya göre)
  • Toprak kaçağı izleme
  • Konfigüre edilebilir Açık ve Kapalı durum diyagnostiği
  • DO'da A1 üzerinden aktif hata onayı
  • Entegre proses kontrol sistemi test darbe filtresi
  • 1 kumanda devresi, 1 sinyal devresi
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702522
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626283388
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 147,480 g
Gümrük tarife numarası 85364190
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat