Inline fonksiyon modülü - IB IL UTH 4/J-ECO - 2702502

Inline ECO, Sıcaklık ölçüm modülü, Analog UTH girişler: 4 (J tipi), bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu modül standart termokupllardan sinyal toplamak için kullanılabilir.
Modül DIN EN 60584-1'e göre J tipi termokuplları destekler.
Ölçülen değerler standart gösterim formatında tarif edilir.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • Termokupllar için 4 diferansiyel giriş
  • Ölçüm aralığı: -210 °C ... +1200 °C
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Proses veri sözcüğünde diyagnostik bilgileri
  • Diyagnostik gösterge

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702502
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 143 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626206059
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat