Inline modülü - IB IL RTD 4/PT100-ECO - 2702499

Inline ECO, Sıcaklık ölçüm modülü, Analog RTD girişler: 4 (Pt 100), bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır.
Ölçülen değerler standart gösterim formatında tarif edilir.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • 4 analog giriş
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Desteklenen sensörler: Pt 100
  • Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
  • Proses veri sözcüğünde diyagnostik bilgileri
  • Diyagnostik gösterge

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702499
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 143 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626203195
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat