Inline modülü - IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

Inline ECO, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 4, 0 V ... 10 V, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Analog gerilim sinyalleri üretmek için kullanılır.
Çıkış değerleri standart gösterim formatında tarif edilir.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • 4 analog çıkış kanalı
  • 2 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Gerilim aralığı: 0 V ... 10 V
  • Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
  • Çözünürlük: 12 bit
  • Diyagnostik gösterge

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702498
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 142 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626204475
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 83,500 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat