Inline modülü - IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 2702496

Inline ECO, Analog giriş terminali, Analog girişler: 4, 0 V ... 10 V, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ölçülen değerler standart gösterim formatında tarif edilir.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • 4 analog giriş kanalı
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Gerilim aralığı: 0 V ... 10 V
  • Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
  • Çözünürlük: 12 bit
  • Diyagnostik gösterge

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702496
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 142 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626205021
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat