LED makine ışığı - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı 40 °, renk sıcaklığı 6500 K, uzunluk 284 mm, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu LED makine ışığı, iç bölümün veya makinenin aydınlatılması için tasarlanmıştır.
Işığı zorlu ortamlarda kullanabilirsiniz.
Bu, aşağıdakiler sayesinde mümkündür:
- Yüksek koruma sınıfı
- Yaygın soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı direnç
- Titreşim ve gerilimlere karşı direnç
- Güvenlik camı
IP67/IPX9 koruma sayesinde yüksek basınç altında olan makinelerde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Düşük yüksekliği sayesinde yer kazancı
  • Pançlı 3 m besleme kablosuyla bağlantıya hazır
  • 40° emisyon açısı sayesinde odaklı aydınlatma
  • IP67 koruma, soğutucu maddelere ve yağlayıcılara dayanıklı olması makine tezgahlarında kullanılmalarını sağlar.
  • IP69 koruma en zor koşullarda kullanım imkanı sağlar
  • Güvenlik camı, potansiyel mekanik gerilme bulunan ortamlarda dahi kullanıma imkan sağlar
  • ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
  • Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50.000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702491
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 491 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626216850
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.000,000 g
Gümrük tarife numarası 94054099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat