LED makine ışığı - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı 75 °/95 °, renk sıcaklığı 5000 K, uzunluk 1070 mm, çap 70 mm, M12 fiş konnektör, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), atladı, soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu LED makine ışığı, iç bölümün veya makinenin aydınlatılması için tasarlanmıştır.
Işığı zorlu ortamlarda kullanabilirsiniz.
Bu, aşağıdakiler sayesinde mümkündür:
- Yüksek koruma sınıfı
- Yaygın soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı direnç
- Titreşim ve gerilimlere karşı direnç
- 4 mm kalınlığında güvenlik camı
70 mm çap ile geleneksel tüp ışıklar kolayca değiştirilebilir.
Montaj, ışığın içinde salınabileceği ve bu sayede ışıklandırmanın optimal olarak ayarlanmasına imkan verecek tutucu veya braketler aracılığıyla yapılır (ikisi de standart olarak birlikte sağlanmaz).

Avantajlarınız

  • Geleneksel tüp ışıkların (sonradan donatılmış) kolay mekanik değişimi, 70 mm çap sayesinde
  • Geçmeli besleme kablosu kablo boyunun dilenilen ölçüde seçilmesini ve hızlı montaj sağlar.
  • Döner hareket sayesinde odaklanmış aydınlatma
  • IP67 koruma, soğutucu maddelere ve yağlayıcılara dayanıklı olması makine tezgahlarında kullanılmalarını sağlar.
  • Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler ve büyük titreşim ve darbelere dayanıklıdırlar
  • Güvenlik camı, potansiyel mekanik gerilme bulunan ortamlarda dahi kullanıma imkan sağlar
  • ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
  • Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 60.000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702489
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 493 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626216829
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.800,000 g
Gümrük tarife numarası 94054099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat