LED makine ışığı - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı 95 °/105 °, renk sıcaklığı 6200 K, uzunluk 616 mm, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Işık kapağı: Saten akrilik, atladı, montaj aksesuarı dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu LED makine ışığı, iç bölümün veya makinenin aydınlatılması için tasarlanmıştır.
Dar tasarımı sayesinde, kısıtlı alan bulunan konumlara bile monte edilebilir.
Işık, birlikte sağlanan ışık tutucuda salınabilir ve bu sayede ışıklandırma optimal olarak ayarlanabilir.
Saten cilalı plastik kapak, makine işleticisini göz kamaşmasından korur.

Avantajlarınız

  • İnce tasarım dar alanlarda montaj imkanı sunar.
  • Pançlı 3 m besleme kablosuyla bağlantıya hazır
  • Döner hareket sayesinde odaklanmış aydınlatma
  • IP67 koruma ıslak ortamlarda kullanım sağlar
  • ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
  • Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50.000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702477
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 489 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626213828
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 700,000 g
Gümrük tarife numarası 94054099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat