yeni

Bus modülü - AXL F BK PB XC - 2702463

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F, Bus modülü, PROFIBUS DP, D-SUB-9 dişi konnektör, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bus modülü bir PROFIBUS ağında kullanım için tasarlanmıştır ve Axioline F I/O sistemine bağlantı sağlar.
Bus modülüne 63 Axioline F modülü bağlanabilir.
Axioline F istasyonunu programlama sistemine entegre etmek için, buna yönelik bir GDS dosyası mevcuttur.
Şuradan indirilebilir: phoenixcontact.net/product/2702463

Avantajlarınız

  • 9-kut. D-SUB soket üzerinden PROFIBUS bağlantısı
  • PROFIBUS arabirimi ile mantık arasında elektriksel yalıtım
  • PROFIBUS adresinin ayarlanması için döner kodlama anahtarları
  • Sınıf 1 ve sınıf 2 masterlar için DP/V1
  • PROFIBUS veri aktarım hızı 9,6 kbps ile 12 Mbps arasında
  • Dinamik konfigürasyon desteklenir
  • I&M fonksiyonları
  • Firmware güncellenebilir
  • Axioline F lokal bus için tipik çevrim süresi yaklaşık 10 μsn
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702463
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626459271
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 175,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat