Safety module - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Güvenlik modülü, Dijital girişler: 4 (2 sensör devresi için (1 veya 2 kanallı, eşdeğer olmayan/eşdeğer)), potansiyel yönlendirmesiyle segment geriliminin emniyetle ilgili kesilmesi için, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bir Inline istasyona ait 24 V bir alan dahilinde kullanım için sensör devrelerine sahip Inline ECO güvenlik modülü. Modül, iki sensör devresini izler. Sensör devreleri isteğe göre tek/iki kanallı, eşdeğer olmayan/eşdeğer biçiminde tasarlanabilir.

Avantajlarınız

  • Bir modülle birçok emniyet fonksiyonu
  • 2 sensör devresi
  • Birkaç modül kaskadlanabilir.
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Farklı bus sistemlerinde kullanılabilir
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702446
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 299 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626178004
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 182,500 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat