Güvenlik röleleri - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

Şekil vida bağlantılı versiyonu göstermektedir

Acil duruş, emniyet kapıları ve asansör uygulamaları için emniyet rölesi; SILCL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, otomatik veya manüel başlatma, çapraz devre denetimi, 3 kumanda devresi, US = 24 V DC, geçmeli yaylı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ISO 13849-1 uyarınca Cat.4/PL e'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL 3
  • EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur
  • Genişliği sadece 22,5 mm olan muhafaza
  • 3 etkinleştirme akım yolu, 1 sinyalizasyon akım yolu, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Otomatik ve manüel aktivasyon
  • Çapraz devre denetimi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702412
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 254 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626276953
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 202,500 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat