Extension module - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

Şekil vida bağlantılı versiyonu göstermektedir

SILCL 3'e kadar kontak genişlemesi, Cat. 4, uygun değerlendirme cihazıyla birlikte PL e, 5 kumanda devresi, US = 24 V DC, geçmeli yaylı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kat. 4/PL e'ye kadar ISO 13849-1 uyarınca, SILCL 3 IEC 62061'e kadar, uygun değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak
  • Muhafaza genişliği yalnızca 17,5 mm
  • Bir veya iki kanal aktivasyon
  • 5 etkinleştirme akım yolu, 1 onay devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Otomatik aktivasyon
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702383
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 259 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626145488
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 210,300 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat