Inline fonksiyon modülü - IB IL SGI 2/P/EF-PAC - 2702373

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline analog gergi sayacı giriş modülü, komple aksesuarlı (konnektör fişi ve etiketleme alanı), 2 hassas ve hızlı giriş, 4, 6-telli bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu klemens, hassas bir giriş modülüdür. Yük hücrelerinin, kuvvet transdüserlerinin, kitle basınç transdüserlerinin ve uzama ölçer tabanlı benzer cihazların bağlantısı için tasarlanmıştır. Klemens, loadcell tabanlıdır.
You can connect the strain gauges using 6 or 4-wire technology.
Ölçülen değerin çıkışı bir seri arabirim üzerinden doğrudan bir ağırlık göstergesine yapılabilir.
Veri alışverişi için iki seçenek bulunur:
- Proses verisi üzerinden
- PCP Compact üzerinden (her iki giriş de “Analog Değerler” PCP objesinde)
Ölçülen değerler standart 16 bit değerlerle gösterilir.

Avantajlarınız

  • Gergi sayacı için 2 hassas giriş
  • Teslimde ölçüm aralıkları nominal değerlere ayarlanır
  • Karakteristik değerlerin manüel girişi
  • Proses verilerinin güncellemesi 200 µs ve 100 ms arası kademelerle ayarlanabilir
  • Proses ortamında kanal ayarı
  • 2 nokta ayar
  • 6 ve 4-telli gergi sayaçlarının bağlantısı
  • Gelişmiş açık devre algılaması
  • 115 mA'e kadar sensör beslemesi (8 yük hücresi, kanal başına 350 Ω)
  • Kanal başına: düşük direnç, topraksız N/A kontak
  • Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
  • Tara cihazı
  • Harici ağırlıkların gösterilmesi için seri arayüz
  • Sıfır değerine ulaşıldığında durum mesajı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702373
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 163 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626228464
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 249,130 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat