Güvenlik cihazı - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 2702355

Emniyet röle modülü, 3 ve 1 fazlı motorların sensörsüz izlemesi için, SILCL 3, cat. 3, PL e, artık AC, üç fazlı ve DC motor geriliminin iki kanallı değerlendirmesi, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 12.5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 1 ve 3 fazlı AC ve DC motorların izlenmesi
  • İlave sensör gerekli değildir
  • Ayarlanabilir gecikme süresi 0,5 sn ... 20 sn
  • Ayarlanabilir anahtarlama eşiği 50 mV... 500 mV
  • 1 etkinleştirme akımı yolu, 2 dijital sinyal çıkışı
  • Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
  • ISO 13849-1 uyarınca Cat.3/PL e'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL3
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702355
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 276 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626133201
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 150,100 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat