Trafo klemensi - TRKSD 4-FS OG - 2702322

Şekil turuncu renkli TRKS 4-FS ve TRKSD 4-FS versiyonunu göstermektedir

Trafo klemensi, bağlantı yöntemi: Vida/Slip-on bağlantı, uzunluk: 34,7 mm, genişlik: 15 mm, yükseklik: 28,3 mm, renk: turuncu, montaj tipi: DIN rayı, Bobin geçmeli cihaz

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702322
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 317 (CL-2002)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918060695
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,200 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat