I/O modülü - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Dijital I/O modülü, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 1-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 2 A, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.
Girişlerin filtre zamanları ayarlanarak gürültü bağışıklığı artırılabilir.
100 μs filtre zamanları ile, kullanıcının uygulamada maksimum 5 kHz giriş frekansında bir sayaç fonksiyonu yürütmesine imkan sağlanır.
Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.

Avantajlarınız

  • EN61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 16 dijital giriş
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Filtre zamanı üç kademeli olarak ayarlanabilir: < 100 µs, 1000 µs veya 3000 µs
  • Maksimum giriş frekansı 5 kHz
  • 8 dijital çıkış
  • 24 V DC, 2 A
  • 2 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Minimum güncelleme süresi < 150 μs
  • Cihaz plakası saklanır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702291
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 113 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626071848
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 111,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat