I/O modülü - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline, Block IO, PROFINET, RJ45 dişi konnektör, Dijital girişler: 32 (16 sabit ve 16 serbestçe seçilebilir), 24 V DC, bağlantı sistemi: 3-iletken, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 2-telli, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül PROFINET ağında kullanım için tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • 16/32 giriş, 24 V DC
  • 16 çıkış, 24 V DC, 500 mA
  • 2 RJ45 45 ° açılı prizler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702289
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 188 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626073323
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 563,900 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat