Safety module - AXL F SSDI8/4 1F - 2702263

Güvenlikle ilgili dijital giriş modülü, IP20 koruma, SafetyBridge sistemi için. Bu modül çift kanallı 4 güvenli dijital girişe veya tek kanallı 8 güvenli dijital girişe sahiptir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü, bir SafetyBridge technology V3 sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Axioline F ürün gamına ait bir giriş modülüdür. Güvenlik modülü bir EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET veya PROFIBUS sistemi içerisindeki herhangi bir noktada bir Axioline F istasyonunun parçası olarak kullanılabilir. Modülde iki kanal atamalı dört safe dijital giriş veya tek kanal atamalı sekiz safe dijital giriş vardır. SafetyBridge technology V3 sistemindeki güvenlik modülü, kuruluma ve parametrelendirmeye bağlı olarak aşağıda belirtilen emniyet bütünlüğüne ulaşabilir:
- EN 61508 standardına uygun olarak SIL 3'e kadar
- EN 62061 standardına uygun olarak SILCL 3'e kadar
- EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak Cat. 4/PL e'ye kadar

Avantajlarınız

  • Safety PLC ve güvenli fieldbus sistemi gerektirmeyen uygun maliyetli sistem konfigürasyonu
  • Axioline F serisi tüm bus modülleriyle uyum sayesinde esnek kullanım
  • Hızlı kablaj ve kolay kullanım montaj süresini kısaltır
  • Ücretsiz SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon
  • EN 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • SILCL 3'e kadar, EN 62061'e uygun olarak
  • Cat. 4/PL e'ye kadar, EN ISO 13849-1'e uygun olarak
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702263
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 301 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626066813
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 347,600 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat