LED çevreleme ışıkları - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED kontrol panosu ışıklandırması, AC geniş aralık girişi, renk sıcaklığı 4000 K, hareket sensörü ile, F tipi soket (Schuko)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

LED ışık, kontrol panosunun içini aydınlatmak için tasarlanmıştır. Entegre optik, kontrol panosunun optik aydınlatmasını sağlar. Entegre tutturma kancası sistemi ile aletsiz montaj Bu, birden fazla ışığın art arda şalterlenmesine izin verir. Işığın açılıp kapatılması entegre bir hareket sensörü üzerinden gerçekleşir.

Avantajlarınız

  • Patentlenmiş geçmeli kanca sistemi sayesinde aletsiz montaj
  • Geniş aralıklı AC girişi sayesinde dünya çapında kullanım
  • Entegre hareket algılayıcı, kapı konum anahtarları için MRP ve montaj maliyetlerinde tasarruf sağlar
  • Soket, kontrol panosuna giden güç kesildiğinde bile harici cihazların çalışmasını sağlar
  • Seri bağlantı, seri olarak düzenlenmiş kontrol panoları için kablaj uğraşını düşürür
  • Entegre optik sayesinde kontrol panosu için optimum aydınlatma
  • 50.000 saat LED işletme ömrü (L70 değeri) ampul değişimine lüzum bırakmaz

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702226
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 487 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626057507
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 888,100 g
Gümrük tarife numarası 94054039
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat