Anten bariyeri - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Kontrol panosu geçişi için anten bariyeri, koruma tipi: Ex i, koruma sınıfı: IP65, bariyer tesisatı: Bölge 2, anten tesisatı: Bölge 0, 1 veya 2, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: 2 x N (dişi), ATEX ve IECEx onaylı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Anten bariyeri kullanıldığında, kablosuz modüllerin HF çıkışları kendinden güvenli olarak tanımlanabilir. Bir hata durumunda ateşleme enerjisi anten bariyeri tarafından sınırlandırılır. Anten bariyeri ATEX ve IECEx sertifikalıdır ve Zone 2 veya güvenlikli alana monte edilebilir. Anten bariyeri sayesinde seçilen standart anten Ex zone 0, 1 ve 2'de kullanılabilir. Anten bariyeri 0,7 GHz ... 6 frekans aralığını kapsar. Kablosuz aksesuarlar gamından seçilen standart antenler bağlanabilir.

Avantajlarınız

  • Kompakt muhafaza tasarımı
  • Uluslararası onaylar (ATEX, IECEx)
  • Standart antenler zone 0, 1, ve 2 tehlikeli alanlarda kullanılabilir
  • Üniversal kullanım (frekans aralığı 0,3 ... 6 GHz)
  • Phalı özel antenler gerektirmediğinden, uygun fiyatlı çözüm
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702198
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 477 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626033730
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 173,200 g
Gümrük tarife numarası 85177000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat