Güvenlik röleleri - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Failsafe kontrolörler için emniyet rölesi, SILCL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1-kanallı çalışma, otomatik başlatma, 1 kumanda devresi, US = 24 V DC, IEC 61131-6'ya uygun, sabit vidalı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ISO 13849-1 uyarınca Cat.4/PL e'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL 3
  • Muhafaza genişliği yalnızca 6,8 mm
  • Tek kanal kontrol
  • 1 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar
  • Otomatik aktivasyon
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702192
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 251 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626010199
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,000 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat