Trafo klemensi - TRKS 4-SI(5X20) OG - 2702186

Şekil turuncu renkli TRKS 4-SI ve TRKS 4/1-SI versiyonunu göstermektedir

Trafo klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, uzunluk: 45,8 mm, genişlik: 12,5 mm, yükseklik: 27,5 mm, renk: turuncu, montaj tipi: DIN rayı, Bobin geçmeli cihaz

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702186
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 317 (CL-2002)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918060596
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 12,300 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat