Bus modülü - AXL F BK ETH NET2 - 2702177

Axioline F, Bus modülü, Ethernet (2 ağ), RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

The bus coupler represents the link between two Ethernet networks (Modbus/TCP) and the Axioline F system.
It offers the option of isolated, simultaneous communication in two different networks in order to redundantly create the network infrastructure between the controller and bus coupler.
Bus modülüne 63 Axioline F modülü bağlanabilir.

Avantajlarınız

  • 2 ayrı Ethernet portu (entegre şalter hariç)
  • 2 IP adresi
  • İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
  • IP adresi ve diğer fonksiyonları ayarlamak için döner kodlama anahtarları
  • Modbus/TCP(UDP) desteği
  • BootP ve DHCP
  • Firmware güncellenebilir
  • Bus modülünde runtime süresi ihmal edilebilir (neredeyse 0 µs) (Modbus/UDP için)
  • Axioline F lokal bus için tipik çevrim süresi yaklaşık 10 μsn
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702177
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 103 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626008417
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 177,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat