Safety module - AXL F LPSDO8/3 1F - 2702171

Safety-tabanlı dijital çıkış modülü, IP20 koruma, SafetyBridge sistemi için. Bu modülde çift kanal dört güvenli dijital çıkış veya tek kanal sekiz güvenli dijital çıkış vardır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü, bir SafetyBridge Technology V3 sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Axioline F ürün gamına ait ve entegre emniyet lojiğine sahip bir çıkış modülüdür. Güvenlik modülü bir EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET veya PROFIBUS sistemi içerisindeki herhangi bir noktada bir Axioline F istasyonunun parçası olarak kullanılabilir. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital çıkışa veya tek kanal ataması için sekiz güvenli dijital çıkışa sahiptir.

Avantajlarınız

  • Safety PLC ve güvenli fieldbus sistemi gerektirmeyen uygun maliyetli sistem konfigürasyonu
  • Axioline F serisi tüm bus modülleriyle uyum sayesinde esnek kullanım
  • Hızlı kablaj ve kolay kullanım montaj süresini kısaltır
  • Ücretsiz SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon
  • EN 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • SILCL 3'e kadar, EN 62061'e uygun olarak
  • Cat. 4/PL e'ye kadar, EN ISO 13849-1'e uygun olarak
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702171
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 300 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626004983
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat