I/O modülü - AXL F AO4 XC 1H - 2702153

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F XC, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Analog gerilim ve akım sinyalleri üretmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Gerilim veya akım sinyallerini bağlamak için, 4 analog çıkış kanalı
  • İki kutuplu gerilim çıkışları, tek kutuplu akım çıkışları
  • 2 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Kısa devre korumalı çıkışlar
  • Tüm aralıklarda azalma yok
  • Kısa sinyal yükselme süreleri
  • Yüksek yüklerde sürüş
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702153
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 117 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356991315
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 199,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat