yeni

Inline fonksiyon modülü - IB IL RS 485-ECO - 2702141

Inline ECO haberleşme modülü, seri data iletimi için, RS-485 formatında 1 seri giriş ve çıkış kanalı, konnektör fişli

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Modül bus sistemindeki seri arabirimli standart I/O cihazları çalıştırmak için kullanılır.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • RS-485 biçiminde bir seri giriş ve çıkış kanalı
  • Veri şeffaf modda iletilir
  • İletim hızı 38400 Baud'a kadar ayarlanabilir
  • Data bitleri, stop bitleri ve parite set edilebilir
  • İşlem verileri üzerinden parametre ayarlama
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702141
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 145 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356983235
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 86,100 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat