Inline fonksiyon modülü - IB IL CNT-XC-PAC - 2702134

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline sayaç modülü, zor koşullar versiyonu, komple aksesuarlı (konnektör ve etiket alanı), 1 sayaç girişi, 1 kontrol girişi, 1 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 3-iletken bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Sayaç modülü, sensörlerden gelen hızlı darbe dizilerini algılar ve işletir. Serbestçe parametrelendirilebilen bir sayaç girişine (kaynak), bir kontrol girişine (geçit) ve anahtarlama çıkışına sahiptir. Anahtarlama çıkışı klemensten bağımsız olarak ayarlanır. Bundan dolayı, hem bus hem de kontrolörden bağımsız olarak hızlı tepki süreleri sağlanabilir.
Klemens dört farklı çalışma modunda işletilebilir: frekans ölçümü, olay sayacı, süre ölçümü ve darbe üretimi (darbe üreteci).

Avantajlarınız

  • İzleme dahil 24 V sensör beslemesi
  • Gate girişi
  • Zaman ölçümü için 16-bit counter değeri
  • Dört çalışma modu: Olay sayma, zaman ya da devlet kontrolündeki frekans ölçüm, süre ölçümü (nokta veya darbe uzunluğu) ve darbe jeneratörü
  • 5 V veya 24 V sinyallerin işlenmesi
  • 100 kHz'e kadar giriş frekansı
  • 1 Sayaç
  • Olay sayma ve frekans ölçümü için 24-bit counter değeri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702134
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 179 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356981798
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 130,000 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat