Inline modülü - IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - 2702133

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 2, 24 V DC, 2 A, bağlantı sistemi: 4-telli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • 2 dijital çıkış
  • 2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Çıkış başına nominal akım: 2 A
  • Klemensin toplam akımı: 4 A
  • Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüklenme korumasına sahiptir
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702133
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 155 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356981781
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 61,000 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat