Bus modülü - IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 2702132

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Bus modülü, PROFIBUS DP, D-SUB-9 dişi konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 3-iletken, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Entegre I/O'lara sahip olan bus modülü bir PROFIBUS ağında kullanım için tasarlanmıştır ve Inline I/O sistemine bağlantı sağlar.
Bus modülüne 61 adete kadar Inline cihazı bağlanabilir.
Inline istasyonunu programlama sistemine entegre etmek için, buna yönelik bir GDS dosyası mevcuttur.
Bu dosya phoenixcontact.net/products adresinden indirilebilir.

Avantajlarınız

  • 9-kut. D-SUB soket üzerinden PROFIBUS bağlantısı
  • Yerleşik 8 dijital giriş, 4 dijital çıkış
  • Maksimum 16 PCP cihaz bağlantısı
  • Sınıf 1 ve sınıf 2 masterlar için DP/V1
  • PROFIBUS veri aktarım hızı 9,6 kbps ile 12 Mbps arasında
  • I&M fonksiyonları
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • IO Link çağrısı
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702132
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 133 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356981774
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 339,900 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat