I/O modülü - AXL F RTD8 S 1F - 2702120

Axioline F, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 8 (dirençli sıcaklık algılayıcıları için), bağlantı sistemi: 2-, 4 telli (ekranlı), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, 8 Hz'e kadar ölçü dinamikleri, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır.
Modül DIN EN 60751 ve SAMA uyarınca tüm yaygın platin sensörlerin yanı sıra, DIN 43760 uyarınca nikel sensörleri de destekler.
Cu10, Cu50 ve Cu53 ile sensörleri de desteklenmektedir.

Avantajlarınız

  • Dirençli sıcaklık algılayıcıları (RTD) bağlantısı için 8 analog giriş kanalı
  • Lineer girişler 500 Ω
  • 2 ve 4 tel teknolojili sensörlerin bağlantısı
  • Entegre, dijital sensör doğrusallaştırma
  • Doğrudan °C, °F veya Ω cinsinden standart ölçüm değeri gösterimi
  • 16-bit biçimi veya kayan nokta biçiminde ölçülür değer göstergesi
  • Kanal başına 8 Hz ölçüm dinamiği
  • Programlanabilir filtreler
  • Kısa devre korumalı girişler
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sıcaklık kararlılığı
  • Çok yüksek seviyede gürültü bağışıklığı
  • Düşük gürültü emisyonu
  • "Channel scout" (Kanal gözcüsü) fonksiyonu aracılığıyla kurulum izleme

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702120
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 119 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356977852
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 241,300 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat