Güvenlik röleleri - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

Acil duruş, emniyet kapıları, ışık bariyeri için emniyet rölesi, SILCL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, çapraz devre denetimi, yeniden tetiklenebilir, çekilme/sıkma gecikmesi 0,2 s - 60 s, 2 etkinleştirme akımı yolu, US = 24 V DC, geçmeli yaylı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ISO 13849-1 uyarınca Cat.1/PL c'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL1
  • Uygulamaya göre, ISO 13849-1 uyarınca Kat.3/PL e'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL 3
  • Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
  • Tek ve çift kanal kontrol
  • 2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702094
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 258 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356952262
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 149,200 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat