I/O modülü - AXL F DI8/3 DO8/3 2H - 2702071

Axioline F, Dijital I/O modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 3-iletken, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.
Girişlerin filtre zamanları ayarlanarak gürültü bağışıklığı artırılabilir.
100 μs filtreleme süreleri sayesinde, kullanıcı uygulamada maksimum 5 kHz giriş frekansında bir sayma işlevi gerçekleştirebilir.
Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.

Avantajlarınız

  • 8 dijital giriş
  • 8 dijital çıkış
  • 24 V DC, 500 mA
  • 2 ve 3 telli sensörlerin bağlantısı
  • 2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • < 100 μs'den minimum güncelleme süresi
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702071
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 113 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356933094
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 159,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat