Yedek modül elektronikleri - IB STME 24 BAI 8/EF - 2701956

INTERBUS-ST analog giriş modülü, 8 giriş, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, koruma sınıfı IP20, sadece elektronik modülden oluşur

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Gerilim veya akım sinyallerini bağlamak için 8 analog giriş
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701956
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356895750
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 249,700 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat