Bus modülü - AXL F BK ETH XC - 2701949

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F XC, Bus modülü, Modbus/TCP(UDP), RJ45 dişi konnektör, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bus modülü Modbus/TCP (UDP) ağında kullanım için tasarlanmıştır ve Axioline F I/O sistemine bağlantı sağlar.
Bus modülüne 63 Axioline F modülü bağlanabilir.

Avantajlarınız

  • 2 Ethernet port (entegre switch'li)
  • İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
  • IP adresi ve diğer fonksiyonları ayarlamak için döner kodlama anahtarları
  • Modbus/TCP(UDP) desteği
  • BootP ve DHCP
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler
  • Firmware güncellenebilir
  • Bus modülünde runtime süresi ihmal edilebilir (neredeyse 0 µs) (Modbus/UDP için)
  • Axioline F lokal bus için tipik çevrim süresi yaklaşık 10 μsn
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701949
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 103 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356901239
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 177,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat