Multiplexer - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Benzer şekil

Bu SD kartlardan ikisi, iki ILC 131 ETH ve tek olarak gerekli giriş ve çıkış terminalleri ile birlikte programlama gerekmeden bir multiplexer sistem oluştururlar. Çok az sayıda tel köprü üzerinden kolay konfigürasyon. Kablosuz, Ethernet kablosu veya ağ üzerinden bağlantı.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

SD FLASH 512MB MODULAR MUX'un temel fonksiyonu, kontrolörlerin programlanmasıyla uğraşmadan esnek bir multiplexer çözümünün avantajlarından yararlanmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmıştır. Bunu etkinleştirmek için, az sayıda köprü aracılığıyla minimum konfigürasyon kullanılır. Bunun için standart komponentler (2 x ILC 131 ETH; 2 x SD FLASH 512MB MODULAR MUX) ve gerekli giriş ile çıkış klemensleri kullanılır. İki multiplexer komponenti arasındaki haberleşme (ILC 131 ETH) buna göre, bir Ethernet kablosu veya şeffaf kablosuz iletim aracılığıyla tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

Ayrıca, her iki multiplexer'ın bir Ethernet dahilinde bir araya getirilmesi mümkündür. Bunun için gerekli Ethernet konfigürasyonu, ILC 131 ETH'nin web arabirimi üzerinden uygulamaya konur. Bu, bir PC ve standart bir tarayıcı kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir.

Not: Güvenlikle ilgili kalkış önlemeyi her zaman MODULAR MUX sisteminin dışında ve kontrolörün güvenlikle ilgili parçalarını kullanarak gerçekleştirin. Bunu yaparken, ilgili temel ve pratiğe yönelik emniyet kurallarına uyun.

Aşağıdaki standart komponentler gereklidir:

2 x ILC 131 ETH (Sipariş No. 2700973)
2 x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (Sipariş No. 2701872)

İki sistemi bağlamak için, bir Ethernet kablosu (kablolu iletişim) gereklidir.
Phoenix Contact Inline Modular ürün gamından (logoyle işaretlenmiştir, aşağıya bakın) belirtilen sayıda giriş ve çıkış klemensi de ayrıca gereklidir.

TCP/IP verilerini şeffaf bir şekilde iletebilen tüm kablosuz sistemler, ILC 131 ETH'yi bir multiplexer sistemine bağlamak için kullanılabilir.
Bunun için aşağıdaki Phoenix Contact kablosuz ürünleri uygundur:

1 x FL BT EPA 2 (Sipariş No. 1005869)
2 x FL EPA 2 (Sipariş No. 1005955)
Ayrıca, FL WLAN 24 XX 802-11 serisi WLAN Ethernet komponentleri

Avantajlarınız

  • Lisans anahtarı ve uygulama programı
  • Uygulama programlarını ve diğer dosyaları PLC dosya sistemine depolamak için
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701872
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 91 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356868686
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,000 g
Gümrük tarife numarası 85235190
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat