Yedekleme modülü - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Yedeklik protokolü PRP'li yedek ağlar için yedek Ethernet modülü.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Kompakt yedekleme modülleri (RED) enerji ve otomasyon alanlarında, yüksek bulunurluklu Ethernet ağlarının esnek ve ekonomik bir şekilde tasarlanmasını sağlarlar. IEC 61850-3 ve IEEE 1613'e göre bir dayanıklılık, -40°C ile +70°C arasındaki geniş sıcaklık aralığı ve 18 ile 80 V DC arasındaki yoğun güç beslemesi aralığı ile tüm endüstri ve enerji teknolojisi uygulamalarının gereksinimlerini yerine getirirler. IEC'ye uygun paralel yedekleme sayesinde, değiştirme zamanı gerektirmeyen yüksek süreklilikli ağlar sağlanır.

Avantajlarınız

  • IEC 61850-3 ve IEEE 1613 koşullarını karşılamaktadır
  • Standart PRP yedekleme işlevi, IEC 62439-3 uyarınca
  • Konfigürasyon yapmadan kolay devreye alma
  • Maksimum süreklilik için, değiştirme zamanını gerektirmeyen paralel yedekeme
  • Şebeke kesintisinde paketler kaybolmaz
  • Çalışırken az güç tüketir
  • -40 °C ... +70 °C Ortam sıcaklığı
  • alarm kontağı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701864
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 430 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356867450
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 444,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat