Dokunmatik panel - TP 12T/M 211 - 2701844

Dokunmatik panel ile 30.7 cm/12.1" TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 Piksel(s) (SVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 ve kullanıcı yazılımı: Visu+ / AX OPC Server. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kısa devreye alma zamanı
  • Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
  • Ekran 8,9 cm (3.8") ile 38,1 cm (15") arasında
  • Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701844
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 111 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356891493
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,500 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat