I/O modülü - AXL F DO16 FLK 1H - 2701813

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: FLK konnektör (20-kut.), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyallerin çıkışı için kullanılır.
FLK bağlantı sayesinde INTERFACE ürün gamına ait PLC röleleri hızlı ve kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz.
Buna göre, bu çıkış modülünü örneğin yüksek gerilim veya akım şalterleme gibi röle gerektiren diğer uygulamalarda da kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • 16 dijital çıkış
  • 24 V DC, 500 mA
  • < 100 μs'den minimum güncelleme süresi
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701813
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 108 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356881302
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 108,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat