Program / konfigürasyon hafızası - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Lisans anahtarlı ve EMWISE EXTENDED uygulama programlı programlama belleği (SD kart), bir ILC 191ME/AN Inline kontrolörle birlikte kullanmak için.
Bu ürünün yerini SD FLASH 2GB EMLOG (2403484) ürünü almıştır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

EMWISE EXTENDED uygulama programı ile programlama ve konfigürasyon belleği

• Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web arayüzü üzerinden
• 24 darbe girişi, maksimum
• 8 analog giriş, maksimum
• Maksimum 10 EMpro cihaz bağlantısı
• Maksimum 10 IB IL PM 3P/N/EF-PAC Inline güç ölçüm terminali bağlantısı
• Verilerin SQL sunucu, OPC, Modbus/TCP ve CSV dosyası üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi

Avantajlarınız

  • Programlama ve konfigürasyon belleği, plug-in, ölçüm cihazlarından okumak için lisans anahtarlı ve uygulama programlı
  • Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web interface üzerinden
  • Maks. 24 darbe girişi (IB IL 24 DI8/HD-PAC ile)
  • Verilerin SQL sunucu, OPC, Modbus/TCP ve CSV dosyası üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi
  • maks. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 enerji sayacı
  • Maks. 8 analog giriş (IB IL AI 2/SF-PAC ile)
  • Maks. 10 güç ölçüm terminali bağlantısı için (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Gerekli parça: ILC 191 ME/AN, Sipariş No. 2700074
  • Uygulama programlarını ve diğer dosyaları PLC dosya sistemine depolamak için
  • Uygulama programı için lisans anahtarı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701747
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 244 (C-7-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356809221
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,500 g
Gümrük tarife numarası 85235199
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat