Hafıza - SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - 2701746

Benzer şekil

ILC 131 ETH Inline kontrolör ile kullanmak için lisans anahtarlı ve EMWISE IMP ANALOG uygulama programlı programlama belleği (SD kart). Uygulama programı, ölçüm cihazlarından pals ve analog sinyaller üzerinden okumak için kullanılır. Kanalları/cihazları yapılandırmak ve bir üst seviyedeki sisteme bağlanmak için web tabanlı interface kullanılabilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Programlama ve konfigürasyon belleği, EMWISE IMP ANALOG uygulama programı ile

• Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web arayüzü üzerinden
• 16 pals girişi, maksimum
• 6 analog giriş, maksimum
• Verilerin OPC, Modbus TCP ve CSV dosyaları üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi

Avantajlarınız

  • Programlama ve konfigürasyon belleği, plug-in, ölçüm cihazlarından okumak için lisans anahtarlı ve uygulama programlı
  • Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web interface üzerinden
  • Maks. 16 darbe girişi (IB IL 24 DI8/HD-PAC ile)
  • Verilerin SQL sunucu, OPC, Modbus/TCP ve CSV dosyası üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi
  • Uygulama programlarını ve diğer dosyaları PLC dosya sistemine depolamak için
  • Maks. 6 analog giriş (IB IL AI 2/SF-PAC veya IB IL TEMP 2 RTD-PAC ile)
  • Gerekli parça: ILC 131 ETH, Sipariş No. 2700973
  • Uygulama programı için lisans anahtarı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701746
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 244 (C-7-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356809214
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,500 g
Gümrük tarife numarası 85235190
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat