I/O modülü - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 1-telli, Giriş süzme süresi < 5 µs, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
Dahili güncelleme süresi < 5 μs olduğundan, modüle bir sayma modülü eklenebilir. Sayma miktarının giriş frekansı maksimum 100 kHz.

Avantajlarınız

  • EN61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 16 dijital giriş
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Minimum güncelleme süresi < 5 μs, senkron veriyolu
  • Filtre zamanı üç kademeli olarak ayarlanabilir: filtresiz, 1000 µs veya 3000 µs
  • Maksimum frekans 100 kHz
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701722
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 106 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356801645
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 133,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat