Safety module - IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 2701625

Safety-tabanlı dijital çıkış modülü, IP20 koruma, SafetyBridge sistemi için. Bu modülde çift kanal dört güvenli dijital çıkış veya tek kanal sekiz güvenli dijital çıkış vardır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü, bir SafetyBridge sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Inline ürün gamına ait bir çıkış modülüdür. Güvenlik modülü bir INTERBUS EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET veya PROFIBUS sistemi içerisindeki herhangi bir noktada bir Inline istasyonunun parçası olarak kullanılabilir. Güvenlik modülünün iletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak aynı iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital çıkışa veya tek kanal ataması için sekiz güvenli dijital çıkışa sahiptir.

Avantajlarınız

  • SafetyBridge protokolünün üretilmesi ve izlenmesi
  • Konfigüre edilmiş safety lojiğinin işletilmesi
  • IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 3
  • EN 62061'e göre SILCL 3
  • ENISO13849-1'e göre PLe
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701625
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 296 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356770033
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 355,200 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat