Cihaz klemensi - GE 10/2-BA BU - 2701574

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, kesit alanı: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, genişlik: 71,3 mm, yükseklik: 40 mm, renk: mavi, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701574
Ambalaj birimi 15 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356182423
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 67,320 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat