Cihaz klemensi - GE 10/2-B BU - 2701573

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, kesit alanı: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, genişlik: 24,8 mm, yükseklik: 40 mm, renk: mavi, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Blok başına iki vida ile montaj
  • Dokunmaya dayanıklı şok koruma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701573
Ambalaj birimi 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 560 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356182416
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 52,130 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat