Cihaz klemensi - GE 35/2-B BU - 2701570

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 125 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, kesit alanı: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, genişlik: 34,8 mm, yükseklik: 44,9 mm, renk: mavi, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Blok başına iki vida ile montaj
  • Dokunmaya dayanıklı şok koruma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701570
Ambalaj birimi 25 STK
Minimum sipariş miktarı 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 561 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356182386
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 130,110 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat