Safety module - AXL F PSDO8/3 1F - 2701560

Güvenlikle ilgili dijital çıkış modülü, koruma sınıfı IP20, PROFIsafe sistemlerinde kullanmak için. Modülde iki kanal atamak için 4 güvenli dijital çıkış veya tek kanal atamak için 8 güvenli dijital çıkış mevcuttur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü, bir PROFIsafe sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Axioline F ürün gamına ait bir çıkış modülüdür. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital çıkışa veya tek kanal ataması için sekiz güvenli dijital çıkışa sahiptir. Çıkışlar uygulamaya göre parametrelendirilebilir ve aktüatörlerin PROFIsafe sistemine entegre edilmelerini sağlar.

Avantajlarınız

  • EN 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • SILCL 3'e kadar, EN 62061'e uygun olarak
  • Cat. 4/PL e'ye kadar, EN ISO 13849-1'e uygun olarak
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701560
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 303 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356769938
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat